Opublikuj swoje produkty
Caiman Elegance for concealed installation bath & shower mixer on iClever box

Caiman Elegance for concealed installation bath & shower mixer on iClever box

Caiman Elegance concealed bath-shower on iClever box by Clever.
Opis
    • Concealed shower iClever2. 2 outlet diverter. 
    • Combination for shower or bath-shower. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge EcoNature+Termolimit (ec2).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycaja_iclever_mm_ducha_2_vias_caiman_elegance
  • Rodzina produktuTaps & Mixers
  • Grupa produktuClever taps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011609
  • Nazwa ETIMBath
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Afryka