Opublikuj swoje produkty
Garden wall mounted tap by Clever

Garden wall mounted tap by Clever

3.5 z 5 gwiazdek3.5(6 recenzje)
Garden wall mounted tap by Clever.
Opis
    • Wall mounted single tap. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Hose fitting
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygrifo_mural_jardin
  • Rodzina produktuTaps & Mixers
  • Grupa produktuClever taps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-31 11 11
  • OmniClass TitleBall Faucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Andora
Maroko
Hiszpania
Portugalia