Opublikuj swoje produkty
Panam Evo Xtreme Bath & shower mixer by Clever

Panam Evo Xtreme Bath & shower mixer by Clever

Panam Evo Xtreme Bath-shower mixer by Clever.
Opis
    • Bath-shower mixer, aerator, automatic diverter. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Includes handset, hose and holder.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymm_bano_ducha_panam_evo_xtreme
  • Rodzina produktuTaps & Mixers
  • Grupa produktuPanam Evo Xtreme range
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011609
  • Nazwa ETIMBath
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Afryka