Opublikuj swoje produkty
Single lever kitchen mixer Chef Agora by Clever

Single lever kitchen mixer Chef Agora by Clever

Chef Agora Sink mixer with swivel spout and dishwashing shower by Clever.
Opis
    • Sink mixer with aerator, swivel spout and dishwashing shower, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge EcoNature+Cold Open (ec3).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymm_fregadero_chef_agora
  • Rodzina produktuTaps & Mixers
  • Grupa produktuKitchen mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Afryka