Opublikuj swoje produkty
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever

    Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever

    Alpina Chef sink mixer by Clever
    Opis
    • Sink mixer with aerator, swivel spout, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 4 options finish; chromated, black, brushed gun metal and brushed nickel. Ø35 mm cartridge. EcoNature (50%) and Cold Open.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymm_fregadero_chef_alpina
    • Rodzina produktuTaps & Mixers
    • Grupa produktuKitchen mixers
    • Data publikacji2021-03-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka