Opublikuj swoje produkty
Single lever kitchen mixer Habana Xtreme Pull-out by Clever

Single lever kitchen mixer Habana Xtreme Pull-out by Clever

Habana Xtreme Pull-out sink mixer by Clever.
Opis
    • Sink mixer with aerator, swivel spout, pull-out handset with 2 functions, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge EcoNature+Termolimit (ec2).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymm_fregadero_extraible_habana_xtreme
  • Rodzina produktuTaps & Mixers
  • Grupa produktuKitchen mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Afryka