Opublikuj swoje produkty
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer H=60 by Clever.
Opis
    • Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm. 
    • Total hight 120 mm. 
    • Basis included. 
    • Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge. 
    • Chain holder at a 25°. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
    • Rodzina produktuTaps & Mixers
    • Grupa produktuPanam Evo Xtreme range
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka