Opublikuj swoje produkty
Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv
S:t Eriks
Zarchiwizowane

Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFoundation-650x650x3000-type-2
  • Rodzina produktuJärnvägsprodukter
  • Grupa produktuFundament
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)3000
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kolej
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping