Opublikuj swoje produkty
Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

The rounded corners and minimalist design of the Middleton single-basin sink offer sleek, modern style in the kitchen. Stainless steel construction and sound absorption technology ensure years of quality use.

FEATURES

  • Top-mount
  • Three faucet holes
  • 6"-deep single bowl
  • 3-5/8" drain opening
  • Stainless steel with luster finish
  • SilentShield technology
  • 20-gauge stainless steel
  • Lifetime limited warranty
  • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysterling-14631-3F
  • Rodzina produktuSinks/Lavatories
  • Grupa produktuMiddleton ®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1918-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.25
  • Szerokość (cale)25
  • Głębokość (cale)22
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks