Opublikuj swoje produkty
Accord®, Series 7114, 60" x 30" Bath - Right-Hand Drain

Accord®, Series 7114, 60" x 30" Bath - Right-Hand Drain

The Accord bath and shower line blends traditional and modern design. The curved wall maximizes the bathing area and creates a sense of openness and space while providing abundant storage. In keeping with the Accord family of products, the seams are caulkless for faster installation.
  • Designed with a 15" apron
  • Made from solid Vikrell material for strength, durability, and lasting beauty
  • High-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • No caulking required in the seams
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
  • Bath only installation not recommended. Install bath with wallset.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysterling-71141120
  • Rodzina produktuBath/Shower Units
  • Grupa produktuAccord
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-25
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit