Opublikuj swoje produkty
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
  • Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
  • Designed with a 16" apron
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
  • Gently sloping bath with integral apron
  • 2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
  • Can be installed with Wall Set 71374800
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysterling-71171110
  • Rodzina produktuBath/Shower Units
  • Grupa produktuEnsemble
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-25
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone