Opublikuj swoje produkty
Ensemble™ 30" Bath, Above Floor Drain with Righ-hand Drain and Integral Apron

Ensemble™ 30" Bath, Above Floor Drain with Righ-hand Drain and Integral Apron

Delivering a sleek, ergonomic design, the Ensemble™ bath by Sterling provides maximum soaking comfort, with built-in armrests and a contour back that perfectly fits the body's natural curve. The solid Vikrell® material construction and high gloss finish resist stains, chips, and scratches.
  • Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
  • Designed with an 18-3/4" apron
  • 3" drain to floor clearance which means no need to cut into the sub-floor or install costly fire protection or pest protection
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysterling-71171122
  • Rodzina produktuBath/Shower Units
  • Grupa produktuEnsemble
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-25
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit