Opublikuj swoje produkty
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Wherever smaller volumes of warm water are frequently required, the mini electronic instantaneous water heater DEM is the perfect choice.
Opis
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Rodzina produktuWater Heaters
  • Grupa produktuMulti Point Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)143
  • Szerokość (mm)190
  • Głębokość (mm)82
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Azja