Opublikuj swoje produkty
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(14 recenzje)

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    › Front temperature control button. You can increase temperature up to 75 °C
    › The light displaying function and Over Heat at front
    › Thermometer screen displays increased or decreased temperature
    › With pressure control valve

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnySTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_EHS
      • Rodzina produktuHVAC
      • Grupa produktuWater Heaters
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2020-12-25
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)310
      • Szerokość (mm)562
      • Głębokość (mm)330
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyABS
      • Zaprojektowano wTajlandia
      • Wyprodukowano wTajlandia
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

      Dostępny w krajach:

      Azja