Opublikuj swoje produkty
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_DE_35_E
  • Rodzina produktuWater Heaters
  • Grupa produktuSingle Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)308
  • Szerokość (mm)184
  • Głębokość (mm)78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)0.38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Azja