Opublikuj swoje produkty
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_with_Rain_Shower_Set_STIEBEL_BLACK
  • Rodzina produktuWater Heaters
  • Grupa produktuSingle Unit with Rain Shower Set
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)342
  • Szerokość (mm)212
  • Głębokość (mm)85
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Azja