Opublikuj swoje produkty
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer

    FORMENTERA wall washbasin mixer

    • Without pop-up waste • Spout maximum 178 mm • Anti-scale aerator • Concealed part included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyformentera_wall_washbasin_mixer
    • Rodzina produktuBath taps
    • Grupa produktuBath taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves