Opublikuj swoje produkty
Shower tray INCA
Shower tray INCA

    Shower tray INCA

    - Slate texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 90 mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshower_tray_inca
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuShower trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Ameryka północna Afryka