Opublikuj swoje produkty
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    • Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysoller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
    • Rodzina produktuBath taps
    • Grupa produktuBath taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves