Opublikuj swoje produkty
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Two-Leaf)

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(13 recenzje)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    Opis
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_s44mcc2
    • Rodzina produktuSistemas de Protección Solar
    • Grupa produktuSTRUGAL S44M CC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Shutters
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Hiszpania
    Maroko
    Portugalia