Opublikuj swoje produkty
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

4.0 z 5 gwiazdek4.0(11 recenzje)
Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
Opis
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystrugal_sc160pvc
  • Rodzina produktuPersianas y Compactos
  • Grupa produktuSTRUGAL COMPACT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoll-Down Blinds
  • OmniClass Number23-17 21 13 11
  • OmniClass TitleWindow Blinds
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Hiszpania
Maroko
Portugalia