Opublikuj swoje produkty
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_solar_decorativa
    • Rodzina produktuSistemas de Protección Solar
    • Grupa produktuSTRUGAL CELOSÍA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Shutters
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka