Opublikuj swoje produkty
Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVsk30S
  • Rodzina produktuForma/Skapa
  • Grupa produktuBadrumsmöbler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets