Opublikuj swoje produkty
Bloc Vanity Unit 60x35 2D
Svedbergs

Bloc Vanity Unit 60x35 2D

Bloc Vanity Unit 60x35 with 2 doors. With a hard-wearing surface and a limited number of carefully-selected options, Bloc makes it easier for you to choose. Furniture with affordable product combinations for smaller and medium-sized bathrooms. Choose between three widths, two depths and two colours.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBloc60x352D
  • Rodzina produktuBloc
  • Grupa produktuBadrumsmöbler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)570
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie