Opublikuj swoje produkty
Sanitary Bath&Spas Emalj 1500
Svedbergs

Sanitary Bath&Spas Emalj 1500

Enamel bathtub. Compression-moulded sheet metal with enamel finish. Available in four sizes with black or white front.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEmalj-1500
  • Rodzina produktuEmalj
  • Grupa produktuBathtub
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2020-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)510
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)15000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths

Dostępny w krajach:

Europa