Opublikuj swoje produkty
Skapa Wash Basin 50x35
Svedbergs

Skapa Wash Basin 50x35

Washbasin Skapa 50x35 Porcelain basin for bolt mounting or with brackets. Fits Skapa and Intro 50x35
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySkapa50x35
  • Rodzina produktuSkapa
  • Grupa produktuTvättställ
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures