Opublikuj swoje produkty
Skoga Bath 80
Svedbergs

Skoga Bath 80

New Skoga is easier to carry, install, adjust

according to the conditions of your bathroom. reversible
doors simplify and make handling easier.
There are many models to choose from
for example, bathtub, corner and wall. The series does
most possible in both small and large
the bathroom with its different widths and heights.
In addition to smart models, there are among other things
many different glasses and handles to choose from
the same color and design as other details
to create a whole in the bathroom. Skoga
bathtub screen wall consists of an opening bar
door with transparent sealing strip against
tub edge. Tempered safety glass 6 mm.
Wall profile allows

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySkoga_B_80
  • Rodzina produktuSkoga
  • Grupa produktuShower Screen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1412
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

Dostępny w krajach:

Europa