Opublikuj swoje produkty
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-130 cm. The measurements are reversible for right or left fitting.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySkoga_CS_80x90_HG
  • Rodzina produktuSkoga
  • Grupa produktuShower Screen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1980
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures