Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
svf/products/f52b4a1b-619e-4246-ac85-86e441767dd5
Strona główna
Kategorie
Okna
Casement Window
Aluminium single casement fire window
Niedostępne w Stany Zjednoczone
SVF
Obserwuj
Aluminium single casement fire window
Single aluminium casement window
Pobierz
Opis
Opis
Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
Composite filling
Assembled by crimping and glueing
Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
aluprotec-of
Rodzina produktu
Fenêtre coupe-feu
Grupa produktu
Ouvrant à la française
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-08-30
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.svf-france.com/produits/porte-coupe-feu-vitree-simple-vantail-aluminium-aluprotec
Instrukcja montażu
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d3ab8cc67bbc7da975d9bf8_PROCEDURE%20DE%20POSE%20ALUPROTEC.pdf
Certyfikacja produktu
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1bd8a15bfe4970d401cb10_Recapitulatif%20des%20PV%20et%20extensions%20Aluprotec.pdf
Opis techniczny
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d480301ae69433fd8f16dd0_CCTP%20OUVRANT%20A%20LA%20FRANCAISE%201V%20ALUPROTEC.doc
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Francja
Wyprodukowano w
Francja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Okna - Casement Window
Klasyfikacja IFC
Okno
UNSPSC name
Windows
UNSPSC code
301716
Uniclass 2015 Code
EF_25_30
Uniclass 2015 Description
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 Code
08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Windows
OmniClass Number
23-17 13 00
OmniClass Title
Windows
CSI UniFormat II Code
B2020
CSI UniFormat II Title
Exterior Windows
Dostępny w krajach:
Europa
Ameryka Południowa
Ameryka północna
Oceania
Afryka
Francja
Gujana Francuska
Gwadelupa
Polinezja Francuska
Reunion
Martynika
Podobne produkty
Marvin
Ultimate French Casement Window
4.7
(
9
)
Pobierz
Marvin
Ultimate Casement Round Top Window
Pobierz
Andersen Windows
A-Series Casement Windows
3.4
(
7
)
Pobierz
Royal Corinthian
Architectural Exterior Shutters
Pobierz
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
3.8
(
5
)
Pobierz
Infinity by Marvin
Infinity Casement Window
Pobierz