Opublikuj swoje produkty
Steel Door 4210 GS2M Interior- Single
Steel Door 4210 GS2M Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2M Interior- Single

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS2M. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Opis
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyint_door_SD4210_GS2M_single
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuHP SD4210
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-09-30
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStainless-Steel Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors