Opublikuj swoje produkty
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyint_door_sliding_int_unique
  • Rodzina produktuInterior doors
  • Grupa produktuUnique
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Norwegia
Szwecja