Opublikuj swoje produkty
Interior Door Unique Double - Interior
SWEDOOR

Interior Door Unique Double - Interior

Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Doors in this range is offered in the same way as our other interior doors, even as recessed sliding door and wall mounted sliding doors. Unique is designed for residential and similar usage.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyint_door_unique_double
  • Rodzina produktuInterior doors
  • Grupa produktuUnique
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames

Dostępny w krajach:

Europa