Opublikuj swoje produkty
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyint_glass_wall_profile2
  • Rodzina produktuInterior doors
  • Grupa produktuHP Glass Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 11
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Timber Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls

Dostępny w krajach:

Europa