Opublikuj swoje produkty
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjw_ext_door_balcony_po1894_w14_double
    • Rodzina produktuExterior doors
    • Grupa produktuBalcony
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wŁotwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors