Opublikuj swoje produkty
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Zarchiwizowane

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Opis
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyr-volt_pv
    • Rodzina produktuR-VOLT
    • Grupa produktuOn Top PV
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1019.5
    • Szerokość (mm)1679.5
    • Głębokość (mm)24.9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)16.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Panele słoneczne
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie do konwersji energii
    • UNSPSC nameSolar generators
    • UNSPSC code26111607
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPhotovoltaic modules
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePhotovoltaic Collectors
    • OmniClass Number23-35 11 17 15
    • OmniClass TitlePhotovoltaic Collectors
    • CSI UniFormat II CodeD3010
    • CSI UniFormat II TitleEnergy Supply