Opublikuj swoje produkty
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan

B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan

B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-001
  • Rodzina produktuBar Equipment
  • Grupa produktuWater Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9.38
  • Szerokość (cale)12.62
  • Głębokość (cale)10.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)6.95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone