Opublikuj swoje produkty
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Lever Handles, 1/2" NPT Female Inlets, Less Nozzle
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 28.63 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-021
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuRigid Sink and Pantry Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.69
    • Szerokość (cale)12.62
    • Głębokość (cale)2.38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)4.161
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne