Opublikuj swoje produkty
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.12 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-PG-8WREV
    • Rodzina produktuOther Sanitary
    • Grupa produktuPet Grooming
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.69
    • Szerokość (cale)12.62
    • Głębokość (cale)5.31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)8.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe