Opublikuj swoje produkty
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 14" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 56" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 9" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-037
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuPre-Rinse Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-08
  • Numer edycji2
  • Wysokość (cale)37.62
  • Szerokość (cale)12.62
  • Głębokość (cale)16.69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)14.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone