Opublikuj swoje produkty
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-080
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuEnclosed Hose Reel Assembly
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)21.75
  • Szerokość (cale)16
  • Głębokość (cale)16.44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)81
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne