Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/d6ceac87-f543-4c27-a8aa-69340507a652
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
Dostępne w Stany Zjednoczone
T&S Brass & Bronze Works
Obserwuj
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
B-0507-BSPP, Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
Pobierz
Opis
Opis
Short Floor Mount Foot Pedal, Single Pedal Valve, Brass Construction
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
ts-brass-B-0507-BSPP
Rodzina produktu
Manual Faucets
Grupa produktu
Pedal Valves
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-05-09
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Instrukcja montażu
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Instrukcja video
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Opis techniczny
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Waga netto (kg)
3.66
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Pobierz