Opublikuj swoje produkty
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 Mini Pre-Rinse Unit, Base Faucet, Single Hole Deck Mount, Dual Temperature, Lever Handles
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-117
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuLow Profile Pre-Rinse Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)24.81
    • Szerokość (cale)7.44
    • Głębokość (cale)7.38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)12.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne