Opublikuj swoje produkty
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-5GF-8P
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuEquip
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9.38
  • Szerokość (cale)2
  • Głębokość (cale)4.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie