Opublikuj swoje produkty
BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black
Opis
  • 4" centerset deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-BP-2712-MB
  • Rodzina produktuManual Faucets
  • Grupa produktuSingle Lever Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)5.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie