Opublikuj swoje produkty
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.27 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-5HR-232-01
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuEquip
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15
    • Szerokość (cale)5.25
    • Głębokość (cale)15.31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)34.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie