Opublikuj swoje produkty
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with ceramic cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 26" riser, overhead swivel arm, 20" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.07 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets with 1/2" NPT male elbow installation kit, 6" adjustable wall bracket and spray valve holder. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0131-12-CRBJK
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuPre-Rinse Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)34.12
  • Szerokość (cale)12.62
  • Głębokość (cale)14.44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets