Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0837f1dc-9c94-47d9-a323-dd4307f26156
Strona główna
Kategorie
Hydraulika
Zawory
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Dostępne w Stany Zjednoczone
T&S Brass & Bronze Works
Obserwuj
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
ts-brass-B-3940
Rodzina produktu
Other Plumbing
Grupa produktu
Waste Valves
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-04-14
Numer edycji
1
Wysokość (cale)
5.81
Szerokość (cale)
4.19
Głębokość (cale)
12.25
Linki
Linki
Url produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves
Instrukcja montażu
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Certyfikacja produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Chrom
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Chiny
Waga netto (lbs)
4.2
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Hydraulika - Zawory
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Pobierz
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Pobierz