Opublikuj swoje produkty
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
    Opis
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-3950
    • Rodzina produktuOther Plumbing
    • Grupa produktuWaste Valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.81
    • Szerokość (cale)4.44
    • Głębokość (cale)12.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)4.545
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone