Opublikuj swoje produkty
ECW-3150-MB WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3150-MB WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3150-MB, WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Opis
  • Single hole deck mount faucet w/ matte black brass gooseneck spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M16-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-ECW-3150-MB
  • Rodzina produktuSensor Faucets
  • Grupa produktuSensor Faucets - ChekPoint
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)5.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne