Opublikuj swoje produkty
B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.65 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0113-C
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuPre-Rinse Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie